ZB1313-CL

ZB1313-CLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $6.62
100 $5.41
200 $4.05
400 $2.43
1200 $1.89
2400 $1.63
5200 $1.49

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX17690와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
18 V 38 V 24 V , 0.7 A 16.8 W 163 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   5 A (µH) 2
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 4 전류 (A) 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
ZB1313-CLD 10.5 9.45 0.0611 0.0647 0.18 1 : 1.27 5.0 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 5 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary and secondary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

zb1313s.gif
Connect pin 1 to 2, pin 5 to 6, pin 7 to 8 to 9,
and pin 10 to 11 to 12 on PC board.

물리적 특성

zb1313d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 7,6 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.7 – 3.0 g
패키지:
400 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.4 mm thick, 20 mm pocket spacing, 7.6 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품 시리즈