ZB1050-AE

ZB1050-AED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.76
100 $6.79

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM25183 and LM25183-Q6와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
4 V 42 V 48 V , 0.2 A 9.6 W 300 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   3 A (µH) 2
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZB1055-AED 14.0 12.6 0.050 1.150 0.18 1 : 3 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 300 KHz, 0.1 Vrms, 3 Adc.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

zb105xs.gif

*Connect pin 1 to 2, pin 3 to 4, pin 5 to 6, and pin 7 to 8 on the PC board

물리적 특성

zb105xd.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
350 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 10,35 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.73 – 2.8 g
패키지:
350/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 10.35 mm pocket depth