YA9280-AL

YA9280-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.26
100 $4.47
250 $3.35
500 $2.02
1000 $1.57
2500 $1.35
5000 $1.23

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX17690와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
17 V 36 V 5 V , 1.5 A 7.5 W 150 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2.6 A (µH) 2
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA9280-AL_ 18.0 15.3 3.8 0.101 0.027 0.572 1 : 0.4 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 2.6 Adc.
  3. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  5. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

회로도

ya9280s.gif
Connect pins 4 to 5, 2 to 1, 7 to 6,
and 10 to 9 on PC board

물리적 특성

ya9280d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.5 g
패키지:
500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth