YA9165-BE

YA9165-BED

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
500 13" reel
<15 not on a reel
개수 단품 가격
1 $3.92
200 $3.50
400 $2.52
1600 $1.97
2600 $1.69
5000 $1.54

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

656 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
Up to: 6 weeks lead time for high volume orders
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

flyback applications와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
8 V 28 V 5 V , 2.4 A 12 W 150 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
YA9165-BED 4.0 13.0 0.0156 0.0144 0.15 1 : 0.7 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Isat: DC current that causes the primary inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs. Current

L vs. Current

회로도

YA9165, YA9166, YA9167, YA9170*

ya9165s.gif
*Connect pin 1 to 2 and pin 3 to 4 on the PC board
 

YA9168, YA9169**

ya9168s.gif
**Connect pin 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, and pin 7 to 8 on the PC board

물리적 특성

ya9165d.gif


dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 12,0 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
4.27 – 4.60 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.50 mm thick, 24 mm pocket spacing, 12 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품