flyback applications와(과) 호환
부품 번호 | 입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|---|
YA9123-BED | 8 V — 28 V | 5 V , 1.2 A | 6 W | 150 kHz |
YA9124-BED | 8 V — 28 V | 12 V , 0.5 A | 6 W | 150 kHz |
YA9125-BED | 8 V — 28 V | 24 V , 0.25 A | 6 W | 150 kHz |
YA9126-BED | 18 V — 60 V | 5 V , 1.2 A | 6 W | 150 kHz |
YA9127-BED | 18 V — 60 V | 12 V , 0.5 A | 6 W | 150 kHz |
YA9128-BED | 18 V — 60 V | 24 V , 0.25 A | 6 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9123-BED | 8.0 | 5.9 | 0.025 | 0.024 | 0.124 | 1 : 0.751 | 1500 |
YA9124-BED | 8.0 | 5.9 | 0.025 | 0.125 | 0.124 | 1 : 1.625 | 1500 |
YA9125-BED | 8.0 | 5.9 | 0.025 | 0.306 | 0.100 | 1 : 3.125 | 1500 |
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9126-BED | 40 | 2.3 | 0.095 | 0.020 | 0.460 | 1 : 0.313 | 1500 |
YA9127-BED | 40 | 2.3 | 0.095 | 0.090 | 0.353 | 1 : 0.75 | 1500 |
YA9128-BED | 40 | 2.3 | 0.095 | 0.260 | 0.350 | 1 : 1.375 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,35 | 0,5 |