Texas Instruments LM25180 and LM5184와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
4 V — 65 V | 48 V , 0.1 A | 6 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9037-ALD | 32.0 | 25.6 | 0.232 | 1.444 | 0.384 | 1 : 3 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,69 | 0,5 |