Texas Instruments LM5180-Q1와(과) 호환
부품 번호 | 입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | ||||
YA8864-BLD | 4.5 V — 70 V | 20 V , 0.1 A | 5 V , 0.3 A | 3.5 W | 350 kHz |
YA8916-BLD | 4.5 V — 70 V | 15 V , 0.2 A | 8 V , 0.2 A | 4.6 W | 350 kHz |
YA8779-BLD | 4.5 V — 70 V | 5 V , 1.2 A | - | 6 W | 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
YA8864-BLD | 30 | 27 | 0.180 | 0.680 | 0.180 | 0.295 | 1 : 1.5 : 0.4 | 1500 |
YA8916-BLD | 30 | 27 | 0.360 | 0.695 | 0.392 | 0.565 | 1 : 1 : 0.52 | 1500 |
YA8779-BLD | 30 | 24 | 0.140 | 0.013 | - | 0.380 | 1 : 0.33 : - | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,69 | 0,42 |