AC1584-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Monolithic Power MP8017와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
37 V 57 V 5 V , 2.4 A 13 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
AC1584-ALD 55 1.8 0.195 0.024 0.018 1.25 1 : 0.208 : 0.208 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (300 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

ac1584s.gif

Connect pin 5 to 6 and pin 7 to 8 on the PC board

물리적 특성

ac1584d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
300 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 10,69 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.1 g
패키지:
300/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.50 mm thick, 20 mm pocket spacing, 10.69 mm pocket depth