ZA9801-AE

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

TI SN650x; ADI LT3999와(과) 호환

일차 전압 이차 전압 전력 1 FSW
3.3 V 5 V 5 W 150 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
ZA9801-AED 45.6 0.14 0.26 1.30 1 : 1.5 34.4 5000
메모
  1. Calculated output power based on 150 kHz operating frequency. Power varies depending on application.
  2. Inductance is tested  between pins 4 and 3 at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected.
  6. 5000 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

종단 처리:

  • E = RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (700 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

za9801s.gif

물리적 특성

za9801d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
700 330 100 13 38,4 32,4 32 16 4 2 5,72 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.2 g
패키지:
700/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.72 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±:5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품 시리즈