Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±30%) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 3 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZA9756-AED | 215 | 0.22 | 0.26 | 0.92 | 1 : 1 | 31 | 3000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 (ZA9756-AE) | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,11 | 0,37 | |
350 (ZA9757-AE) | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,8 | 0,5 | |
700 (ZA9758-AE) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 16 | 4 | 2 | 5,72 | 0,4 |