Texas Instruments SN6501 and SN6505B 와(과) 호환
입력 전압 | 일차 전압 | 이차 전압 | 출력 |
---|---|---|---|
3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 3 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
UA8251-AED | 1050 | 0.306 | 0.334 | 0.35 | 1 : 1.13 | 10.4 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 4,6 | 0,4 |