TX1-ZC1892-AE

TX1-ZC1892-AED

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.77
150 $3.90
300 $2.92
600 $1.75

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments SN6507와(과) 호환

일차 전압 이차 전압 전력 1 FSW
12 V 15 V 7.5 W 1000 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
회로도
Pri Sec Pri : Sec
TX1-ZB1445-CED 99.7 0.087 0.135 0.25 1 : 1.4 22 2500 tx1s
메모
  1. Calculated Output Power will vary depending upon application.
  2. Inductance is for the primary, measured between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected at 1 MHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is per winding.
  4. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected.
  6. 2500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • 600/13″ reel. Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket dept.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

tx1s.gif

Connect pin 2 to 3 and pin 6 to 7 on the PC board.

물리적 특성

tx1d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.91 – 1.1 g
패키지:
600 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth