PA6598-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.19
100 $3.60
500 $2.10
1000 $1.84
2500 $1.58
5000 $1.44

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 권수비 전압시간적
(V-µs) 3
절연
전압 (Vrms) 4
Pri : Sec
PA6598-AL 16 33.0 1 : 1 8.64 3000
메모
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR is per winding, measured at 25°C on a Cambridge Technology micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 2.
  4. 3000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pa6598s.gif

물리적 특성

pa6598d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.77 g
패키지:
100 per tray