Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±30%) |
DCR max (mΩ) 2 | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) 3 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | |||||
PA6598-AL | 16 | 33.0 | 1 : 1 | 8.64 | 3000 |