PA6549-AL

PA6549-ALD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.37
50 $6.87
100 $6.73
300 $5.05
600 $3.03
1200 $2.36
5000 $1.88

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices ADuM347x와(과) 호환

입력 전압 일차 전압 이차 전압 전력
5 V 5 V 12 V 15 V 2 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
PA6549-ALD 63.75 0.10 1.17 0.515 1 : 5 17.6 2500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PA6547-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured from pins 4– 3 at 1 kHz, 0.1 Vrms.
  3. DCR is for each winding of the primary and secondary
  4. Leakage inductance is for the primary windings, measured from pins 1– 4 with all secondary windings shorted.
  5. Based on Bsat of the core at 25°C and the number of turns on winding 4-3.
  6. Isolation: 2500 Vrms primary to secondary; 1250 Vrms windings to core

종단 처리:

  • Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+150°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pa6547s.jpg

물리적 특성

pa6547d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.95 – 0.98 g
패키지:
600/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth