Analog Devices ADuM347x와(과) 호환
입력 전압 | 일차 전압 | 이차 전압 | 전력 |
---|---|---|---|
5 V | 5 V | 3.3 V — 5 V | 2 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
PA6547-ALD | 63.75 | 0.10 | 0.19 | 0.460 | 1 : 2 | 17.6 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |