Q4470-CL

Q4470-CLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.12
250 $1.83
500 $1.58
1000 $1.38
3000 $1.19
5000 $1.09

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
전력 (W) 2 일차/이차
전압 (V)
입력 전압 (V) 인덕턴스
최소 (µH)
DCR max (Ω) 3 권수비 정전용량
typ (pF) 4
전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
본체 규격
Pri Sec Pri : Sec
Q4470-CLD 0.25 5 / 5 5 400 0.950 1.250 1 : 1.3 0.87 32 1500 C
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. Q4470-CLD
  2. Calculated output power is based on 150 kHz operating frequency. Power rating varies depending on application.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Capacitance measured from full primary to full secondary at 200 kHz.
  5. Volt-time product is for the primary.
  6. 1500 Vrms isolation between windings.

종단 처리:

  • Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (Size C: 1000 per full reel; Size D: 500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

Q4470 S5394 U6982 T6437 S5499 T6650
q4470-cls.gif s5394-cls.gif u6982-cls.gif t6437-dls.gif s5499-dls.gif t6650-dls.gif

물리적 특성

mintranscd.gif
mintransdd.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T C size part_or_c-(1).gif
D size part_or_u-(1).gif
1000 (C size) 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,33 0,34
500 (D size) 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

일반 사양

중량:
Q4470-CL, S5394-CL, U6982-CL = 510 - 550 mg; S5499-DL,T6437-DL,T6650-DL = 0.98 - 1.1 g
패키지:

C Size: 1000 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.34 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.33 mm pocket depth
D Size: 500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth

납땜/세척

납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈