HTX7045-104CR

HTX7045-104CRC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.42
100 $2.79
350 $2.09
700 $1.26
1000 $0.98

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±25%)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 정전용량
max (pF) 4
전압시간적
(V-µs)
절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
HTX7045-104CRC 100 0.46 0.80 0.60 1 : 2 18 38.8 2800
메모
  1. When ordering, please specify turns ratio and packaging codes: e.g. HTX7045-184ARC
    Turns ratio:  A =  1 : 1, C = 1 : 2
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  4. Capacitance measured from pin 1 to pin 3, 250 KHz, 0.1 Vrms.
  5. 2800 Vrms, 4000 VDC; one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

패키지:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Insertion Loss

Return Loss

회로도

htx7045s.gif





 

물리적 특성

htx7045d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
350 1500* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 5,5 0,40
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.53 − 0.54 g
패키지:
350/7" reel; 1500/13" reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 5.5 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈