Analog Devices ADM2482E, ADM2487E와(과) 호환
입력 전압 | 일차 전압 | 이차 전압 | 전력 1 |
---|---|---|---|
5 V | 5 V | 3.3 V | 7.2 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
GA3157-ALD | 45.6 | 0.260 | 0.310 | 1.14 | 1 : 0.88 | 34.4 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |