CR7983-CL

CR7983-CLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.08
175 $4.30
350 $3.75
700 $3.26
1400 $2.61
2800 $2.22
5000 $2.04

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices ADuM4070와(과) 호환

일차 전압 이차 전압
5 V 3.3 V 15 V

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CR7983-CLD 256 0.16 0.32 0.75 1 : 2 18 5000
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CR7983-CLD
  2. Inductance is for the primary, measured from pins 12 – 11 at 1 kHz, 0.1 V.
  3. DCR is for each winding of the primary and secondary.
  4. Leakage inductance is for the primary windings, measured from pins 12 – 11 with all secondary windings shorted.
  5. Based on VIN max, FSW min and number of primary turns.
  6. Isolation: 5000 Vrms, one second primary to secondary.

종단 처리:

  • Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

cr7983s.gif

물리적 특성

cr7983d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(1).gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
10.1 g
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈