Base/Gate Driver Transformers

RoHS 준수
  • Frequency range of 10 - 250 kHz and up
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)
  • Samples of 4 standard transformers available in Coilcraft Designer's Kit P404

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $12.35
50 $10.62
100 $9.23

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P404 4 styles (2 of each) $50.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (mH) 1
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH)
권수비 정전용량
max (pF)
전압시간적
(V-µs)
주파수 (kHz) 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
SD250-1L 1.5 0.40 0.75 - 4.0 1 : 1 : - 50 375 10 250 3750
SD250-2L 1.5 0.40 2.50 - 4.0 1 : 1.5 : - 50 375 10 250 3750
SD250-3L 1.5 0.40 0.75 0.75 4.0 1 : 1 : 1 50 375 10 250 3750
SD250-4L 1.5 0.40 0.75 2.50 4.0 1 : 1.5 : 1.5 50 375 10 250 3750
메모
  1. Measured at 1 Vrms, 15.75 kHz.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.
    1500 Vrms, one minute between secondaries.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pwrbases.gif

물리적 특성

pwrbased.gif

일반 사양

중량:
15.6 – 16.8 g
패키지:
64 per tray