HA3858-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.50
200 $3.00
600 $2.62
1200 $2.04
2400 $1.74
5000 $1.61

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±25%)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 정전용량
max (pF)
SRF typ (kHz) 4 전압시간적
(V-µs)
절연
전압 (Vrms) 5
Pri [A] Pri [B] Sec Pri [A] Pri [B] Pri [A] : Pri [B] : Sec Pri Sec
HA3858-AL 460 0.380 0.472 0.424 1.87 2.06 1 : 1 : 1 8.48 28.66 1150 150 3000
메모
  1. Inductance is for each winding, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for each primary, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms with secondary pins shorted.
  4. SRF is measured with the coils connected in series using an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  5. Isolation: 3000 Vrms primary to secondary; 500 Vrms windings to core.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component:−40°C to +85°C
Packaging trays:−40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ha3858s.gif

물리적 특성

ha3858d.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
4.1 g
패키지:
100 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.