GA3550-BL

GA3550-BLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.20
250 $2.73
500 $2.38
1000 $2.07
2500 $1.84
5000 $1.75

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±25%)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 정전용량
max (pF)
SRF typ (MHz) 5 전압시간적
(V-µs) 6
절연
전압 (Vrms) 7
Pri [A] Pri [B] Sec Pri [A] Pri [B] Pri [A] : Pri [B] : Sec (1–10) (1–5)
GA3550-BL_ 460 0.410 0.475 0.440 1.15 1.25 1 : 1 : 1 34 10.5 5.9 165 3000
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. GA3550-BLD
  2. Inductance is for each winding, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is measured at 200 kHz, 0.4 Vrms with secondary pins shorted.
  5. SRF is per winding, measured on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  6. Volt-time product is per winding.
  7. 3000 Vrms interwinding isolation
    500 Vrms windings to core isolation.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ga3550s.gif

물리적 특성

ga3550d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 24 4 2 10,56 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.3 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 24 mm pocket spacing, 10.56 mm pocket depth

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.