Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (nH) 4 |
권수비 |
정전용량
max (pF) |
SRF typ (MHz) 5 |
전압시간적 (V-µs) |
주파수 (MHz) |
절연 전압 (Vdc) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||||
DA2320-ALC | 264 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 300 | 1 : 1 : 1 | 95 | 2.5 | 24.5 | 0.05 — 2 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,54 | 0,5 |