DA2099-AL

DA2099-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.33
250 $2.06
500 $1.81
1000 $1.40
2500 $1.21
5000 $1.11

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP4302, NCP1652와(과) 호환

FSW
250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 2
(허용 오차: ±20%)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 정전용량
max (pF)
전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
DA2099-AL_ 3.79 2.30 2.85 13 1 : 1 13 221 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2099-ALD
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.3 Vrms, 0 Adc
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.3 Vrms with secondary pins shorted.
  5. Based on Bsat of the core at 25°C and number of turns of the primary.
  6. 1500 Vrms isolation from primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2099s.gif

물리적 특성

da2099d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 /330 100 13 30,4 24,4 24 20 4 2 6,13 0,36

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.35 g
패키지:
500/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 20 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.