CV9052-AL

CV9052-ALC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $6.73
250 $5.08
500 $3.06
1000 $2.38
2000 $2.03
5000 $1.92

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±25%)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (nH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs)
절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
CV9052-AL_ 932 1.03 0.85 900 1 : 0.8 20 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CV9052-ALC
  2. Inductance is tested between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.05 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.05 Vrms, 0 Adc with the secondary windings shorted.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, factory order only, not stocked (1200 per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+105°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

cv9052s.gif

물리적 특성

cv9052d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_bb.gif
500 1200* 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 3,05 0,3

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.35g
패키지:
350/7″ reel; 1200/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.3 mm thick, 16 mm pocket spacing, 3.05 mm pocket depth