Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
권선당 최소 L (µH) 2 |
테스트 주파수 (kHz) |
DCR max (Ω) | 전류정격 (mA) |
삽입 손실 (db) |
대역폭 (MHz) |
절연 전압 (Vrms) 3 |
권수비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | |||||||
1812TRX-S124RC | 120 | 100 | 2.5 | 430 | 0.15 | 0.1 — 1100 | 1500 | 1 : 1 |
L | M | N | P | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.039 | 0.028 | 0.022 | 0.071 | 0.052 | 0.028 | 0.028 | inches |
1,0 | 0,70 | 0,55 | 1,80 | 1,325 | 0,70 | 0,70 | mm |
Parts per reel* | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,25 | 0,25 |