Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) |
주파수 (kHz) | 전류 (A) |
종단 저항 RT (Ω) 3 |
컬러 도트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | ||||||||
D1870L | 20 | 1.4 | 1 : 100 | 298 | 2 — 1000 | 35.0 | 2.9 | Brown |