CS1750L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.18
100 $3.73
250 $3.12
500 $2.59
1000 $2.25
2500 $1.97
5000 $1.71

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P403 10 (17 total) $50.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (mH) 1
DCR max (Ω) 2 권수비 전압시간적
(V-µs)
주파수 (kHz) 전류 (A) 종단
저항 RT (Ω) 3
Pri : Sec
CS1750L 1125 62.0 1 : 750 2235 0.2 1000 35.0 21.4
메모
  1. Inductance is measured at 1 kHz, 0.05 Vrms.
  2. DCR at 25°C, For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 35 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT = Vout × Nsec / Iin.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

senhit.gif

물리적 특성

Current Sensors - D18XX Series

sensad.gif
Leads 3 and A are in phase per orientation shown above.

 

Current Sensors - CS1XXX Series

sensbd.gif
Leads 3 and A are in phase per orientation shown above.

일반 사양

중량:
D18xx Series = 4.0 – 4.5 g; CS1xxx Series = 5.3 – 5.8 g
패키지:
D18XX = 110 per tray
CS1XXX = 200 per tray

세척

PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈