Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) |
주파수 (kHz) | 전류 (A) |
종단 저항 RT (Ω) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | |||||||
CS1200L | 80 | 4.5 | 1 : 200 | 596 | 1 — 1000 | 35.0 | 5.7 |