Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (Ω) | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) 3 |
주파수 (kHz) 4 | 전류 (A) 5 |
종단 저항 RT (Ω) 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST4835-030EC | 74 | 0.0030 | 0.90 | 1 : 30 | 9 | 56 — >1000 | 7.0 | 4.3 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6,6 | 0,35 | |