Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
DCR max (Ω) | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) 2 |
주파수 (kHz) 3 | 전류 (A) 4 |
종단 저항 RT (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2020-200L | 28.28 | 0.00084 | 4.0 | 1 : 200 | 791 | 0.6 | 40.0 | 5.0 | 4000 |