CST2020-070L

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.45
100 $2.96
300 $2.22
500 $1.34
1000 $1.04
2500 $0.90
5000 $0.83

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (mH) 1
DCR max (Ω) 권수비 전압시간적
(V-µs) 2
주파수 (kHz) 3 전류 (A) 4 종단
저항 RT (Ω) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CST2020-070L 3.46 0.00084 0.83 1 : 70 277 1.8 40.0 1.8 4000
메모
  1. Inductance measured between secondary pins at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Volt-time product is for the secondary, between pin 3 and 1.
  3. For specific questions regarding frequency range, please contact us at [email protected].
  4. Primary current of 40 A causes less than 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise (see Temperature Rise vs Current curve).
  5. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 40 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  6. 4000 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over copper over steel (pins 1 – 3).
  • Tin-silver-copper over tin over nickel over copper (pins 4 – 5) terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Temperature vs Current

회로도

cst2020schematic.gif

물리적 특성

cst2020d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
7 – 8.5 g
패키지:
100 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

관련 제품

관련 제품 시리즈