Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (mH) 2 (허용 오차: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
주파수 (kHz) 5 | 전류 (A) 6 |
종단 저항 RT (Ω) 7 |
절연 전압 (Vrms) 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2010-020LD | 0.34 | 0.00036 | 0.18 | 1 : 20 | 50.8 | 10 — >1000 | 47 | 0.50 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,6 | 0.50 |