CST1211-125L

CST1211-125LD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.90
350 $3.13
700 $1.88
1400 $1.48
2800 $1.27
5000 $1.16

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (mH) 1
DCR max (Ω) 권수비 전압시간적
(V-µs) 2
주파수 (kHz) 3 전류 (A) 4 종단
저항 RT (Ω) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CST1211-050LD 1.7 0.0015 0.65 1 : 50 106 33 >1000 28.0 1.8 3000
메모
  1. Inductance measured between secondary pins at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Volt-time product is for the secondary, between pin 4 and 5.
  3. For specific questions regarding frequency range, please contact us at [email protected].
  4. Primary current of 28 A causes less than 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise.
  5. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 28 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  6. 3000 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over copper terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Temperature vs Current

회로도

cst1211schematic.gif

물리적 특성

cst1211d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
350 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 11,6 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.6 g
패키지:
350/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 11.6 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈