Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
주파수 (kHz) 5 | 전류 (A) 6 |
종단 저항 RT (Ω) 7 |
절연 전압 (Vrms) 8 |
컬러 도트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||||
CST1-125LD | 3000 | 0.0007 | 6.5 | 1 : 125 | 67.5 | 7 — >1000 | 20.0 | 6.3 | 500 | Black |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,6 | 0,35 |