CS60-075L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $15.11
100 $13.48
250 $11.24
500 $9.36
1000 $8.15
2500 $7.09
5000 $6.15

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
전류 (A) Vout 허용 오차
CS60-075L 5.0 75.0 ±10%
메모

종단 처리:

  • Tin-silver over copper.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

회로도

cs60schematic.gif

물리적 특성

cs60dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

중량:
13.8 – 15.4 g
패키지:
30 per tray

관련 제품

관련 제품 시리즈