CS4100V-01L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
29 tube
개수 단품 가격
1 $8.81
100 $8.64
250 $6.48
500 $3.87
1000 $3.02
2500 $2.59
5000 $2.37

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

2403 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
Up to: 9 weeks lead time for high volume orders
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P403 10 (17 total) $50.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (mH) 1
DCR max (Ω) 2 권수비 전압시간적
(V-µs) 3
주파수 (kHz) 전류 (A) 종단
저항 RT (Ω) 4
절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
CS4100V-01L 20 0.0010 1.4 1 : 100 298 2 1000 35.0 2.9 3750
메모
  1. Inductance is for the secondary, measured at 15.75 kHz, 1 Vrms.
  2. DCR at 25°C, For other operating temperatures,use this DCR at Temperature calculator.
  3. Volt-time product is for the secondary, between pin 1 and 4.
  4. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 35 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT = Vout × Nsec / Iin.
  5. 3750 Vrms, one minute winding to winding isolation (hipot).

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

senhitrs.gif

물리적 특성

senhitrd.gif

일반 사양

중량:
8.8 – 9.3 g
패키지:
29 parts per tube

세척

PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈