Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 권수비 | 주파수 (Hz) | 전류 (A) |
종단 저항 RT (Ω) 3 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
CS2106L | 75 | 0.0070 | 26.0 | 1 : 500 | 50 — 400 | 20.0 | 50.0 | 2500 |