Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±5%) |
DCR max (mΩ) 3 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
피크 에너지 저장량 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH6-0090L | 7.3 | 30.0 | 131.9 | 1944 | 4.6 | 2.9 |