Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±5%) |
DCR max (mΩ) 3 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
피크 에너지 저장량 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP1-0059LD | 3.8 | 145 | 23.4 | 93.8 | 1.4 | 740 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||||
HP1 / HPH1 | 500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 6,6 | 0,5 | ![]() |