부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 회로도 | 권수비 | 전력 (W) | 인덕턴스, 통상 (µH) 2 |
Imax sec (A) |
Vrms (V) 3 | Vinst max (V) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec : Fb | Pri | Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | Fb | ||||||
FL2015-4LD | A | 1 : 50 : 0.14 | 6.0 | 44 | 0.007 | 32 | 1600 | 40 | 2000 | 0.22 | 165 | 0.10 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
Package 1 | 400 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 20 | 4 | 2 | 7,8 | 0,37 | |
Package 4 | 750 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,35 | |
Package 5 | 1000 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 12 | 4 | 2 | 5,77 | 0,35 |