FA2786-BL

FA2786-BLD

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.12
400 $4.39
800 $3.81
1200 $3.32
2400 $2.85
5000 $2.61

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 권수비 전력 (W) 인덕턴스
최소 (µH) 2
입력 전압 (V) Imax
sec (A)
Vrms
sec (V) 3
Vinst max
sec (V) 4
DCR max (Ω) 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri : Sec Pri Sec
FA2786-BL_ 1 : 100 6.0 160 8 20 7.0 1600 2000 0.62 937 500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2786-BLD.
  2. Inductance is measured at 1.0 Vrms, 60 kHz, 0 Adc.
  3. Vrms = continuous voltage.
  4. Vinst = instantaneous voltage at startup.
  5. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 500 Vrms interwinding isolation and 2000 Vrms from windings to core.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos-bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

fa2786s.gif

물리적 특성

fa2786d.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
400 330 100 13 50,4 44,4 44 20 4 2 7,8 0,37

일반 사양

중량:
6.0 g
패키지:
400/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 20 mm pocket spacing, 7.8 mm pocket depth.

납땜/세척

납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈