DA2034-AL

DA2034-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $6.60
175 $5.29
700 $3.18
1400 $2.47
2800 $2.16
5000 $1.94

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices LT3750와(과) 호환

입력 전압 FSW
3 V 24 V 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   10 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 정전용량
max (pF)
절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
DA2034-ALD 10.0 9.0 0.018 1.8 0.250 1 : 10 128 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2034-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is at 25°C with the primary windings connected in parallel. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is with the primary windings connected in parallel and with the secondary winding shorted.
  5. 1500 Vrms primary to secondary isolation and 750 Vrms winding to core isolation, tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (DA2032-AL & DA2033-AL: 200 parts per full reel; DA2034-AL: 175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2032-4s.gif

물리적 특성

DA2032-AL

da2032d.gif

 

DA2033-AL

da2033d.gif

 

DA2034-AL

da2034d.gif
 

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
DA2032-AL 200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4
DA2033-AL 200 330 100 13 50,4 44,4 44 24 4 2 10,56 0,4
DA2034-AL 175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
DA2032: 5.9 g; DA2033: 8.2 g; DA2034: 14.1g
패키지:
DA2032-AL 200 per 13″ reel. Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth
DA2033-AL 200 per 13″ reel. Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 24 mm pocket spacing, 10.56 mm pocket depth
DA2034-AL 175 per 13″ reel. Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈