YA9215-AL

YA9215-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $15.53
108 $12.68
252 $9.51
504 $5.71

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Microchip EV84C64A와(과) 호환

입력 전압 전력 FSW
38 V 42 V 50 W 800 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 전압시간적
(V-µs) 4
절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA9215-ALD 3.2 7.35 0.65 0.105 1 : 0.25 75 500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured on Agilent/HP 4284A at 800 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc with primary windings connected in parallel.
  2. DCR for the primary is measured with the windings connected in parallel. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 800 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc with primary windings connected in parallel and all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is based on primary windings connected in parallel.
  5. 500 Vrms, one minute isolation hipot) from primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+145°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ya9215s.gif

물리적 특성

ya9215d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11.44 g
패키지:
36 per tray
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈