Microchip EV84C64A와(과) 호환
입력 전압 | 전력 | FSW |
---|---|---|
38 V — 42 V | 50 W | 800 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
DCR max (mΩ) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9215-ALD | 3.2 | 7.35 | 0.65 | 0.105 | 1 : 0.25 | 75 | 500 |