RA6998-BL

RA6998-BLB, RA6998-BLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $8.06
200 $6.91
600 $6.02
1200 $4.68
2400 $4.01
4800 $3.67

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX17599와(과) 호환

입력 전압 출력 1 FSW
Sec Gate
18 V 36 V 12 V , 3.3 A 4 V , 0.25 A 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 2
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 3
(허용 오차: ±20%)
DCR max (mΩ) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Gate Pri : Sec : Gate
RA6998-BL_ 80 15.0 22.0 45.0 0.35 1 : 1.125 : 0.375 1500
메모
  1. Output is for the secondary winding. Output of the gate winding is 4 V, 0.25 A.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. RA6998-BLD
  3. Inductance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  4. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  6. 1500 Vrms isolation from primary to secondary and gate.

종단 처리:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ra6998s.gif

물리적 특성

ra6998d.jpg

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
10.6 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품 시리즈