Texas Instruments UCC2897와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 |
---|---|---|
48 V — 60 V | 12 V , 21 A | 250 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±20%) |
DCR max (mΩ) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
RA6992-BL | 50 | 6.9 | 4.2 | 82.0 | 0.25 | 1 : 0.5 : 0.5 | 206 | 1500 |