Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) | 입력 전압 (V) |
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (nH) 4 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) 5 |
절연 전압 (Vrms) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Pri2 : Sec | |||||||
PL300-103L | 300 | 36 — 72 | 864 | 12.3 | 12.3 | 4.2 | 750 | 1 : 1 : 0.57 | 361 | 1500 |