PL300-102L

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $11.64
100 $9.96
250 $8.66
500 $7.53

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C460 10 (2 of each) $60.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
전력 (W) 입력 전압 (V) 인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (nH) 4
권수비 전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms)
Pri1 Pri2 Sec Pri1 : Pri2 : Sec
PL300-102L 300 36 72 635 10.6 10.6 4.2 500 1 : 1 : 0.67 310 1500
메모
  1. To order a transformer with an optional auxiliary winding, add an “X” and the turn count after the PL300, e.g. PL300X3-100LB.
    Turn counts of 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9 are available for the auxiliary winding.
    Transformers with auxiliary windings are not stocked. Call for lead time.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5 with pins 3 and 4 connected.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator. DCR for secondary is measured between pins 7 and 11.
  4. Leakage inductance measured at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5, with pins 3 and 4 connected, and with all secondary pins shorted
  5. Volt-time product is based on primary windings connected in series.

종단 처리:

  • Matte tin over nickel over brass.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pl300s-(1).gif

물리적 특성

pl300d.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
22.5 – 26.0 g
패키지:
25 per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈